Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve for High-Pressure Water – JSXH-X2

Jouw all-round ventiel

  • Zorg voor flow, zelfs bij hoge druk – kan worden gebruikt tot 10 MPa
  • Bied weerstand aan je meest ongunstige omgevingscondities – roestvaststalen spiraalafdekking en IP67-behuizing
  • Vereenvoudig je onderhoud – spiraal en hoofdventiel kunnen worden vervangen door eenvoudig de clip te verwijderen.

En veel meer

  • Toepasbaar medium: water
  • Poortgrootte: 3/8" tot 1/2"
  • Debiet tot 1,9 (Kv)
  • Diameter opening: 12 mm.

Configure your product

 
Poortgrootte
schroefdraadtype
Nominale spanning
Elektrische aansluiting
Optie