Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Direct gestuurde procesklep voor stoom – JSX#S

Voordelen voor u:

  • Bied weerstand tegen extreme omgevingsinvloeden - roestvaststalen constructie en IP67-bescherming
  • Bespaar energie - energieverbruik van slechts 2 Watt
  • Vereenvoudig uw installatie - spoelbehuizing kan 360 graden worden gedraaid.

En veel meer

  • Direct aangestuurd 2-poort magneetventiel
  • Toepasbaar medium: stoom, verwarmd water
  • Debiet tot 12.6 l/min (water)
  • Boring: 5,6 tot 7.1 mm
  • Poortgrootte: 1/4" tot 3/8"
  • Body: roestvast staal, messing
  • Spiraal: roestvast staal
  • Behuizing: IP67.

Configure your product

 
Grootte
Bodymateriaal
Afdichtingsmateriaal
Orifice Diameter, Port Size
schroefdraadtype
Nominale spanning
Elektrische aansluiting
olievrij
Beugel