Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Compact - JMHZ2

Let your robot grip it

  • Beperk de massatraagheidsmomenten in uw robot – een korte lengte van 46,8 mm en een laag gewicht van 31 g
  • Kies uw optimale oplossing – enkelwerkende versie is beschikbaar
  • Vergroot uw prestaties – cilinders met een kleinere boring bieden hogere open-/sluit slaglengten en langere grijppunten
  • Realiseer nauwkeurige handling – lage precisieherhaalbaarheid van ±0.01 mm.

And much more

  • Boringdiameters (mm): 8, 12, 16, 20
  • Herhaalbaarheid: ±0.01 mm
  • Herhaalbaarheid: ±0.01 mm
  • Compacte naderingsschakelaars kunnen direct worden gemonteerd.

Configure your product

 
Boringdiameter
Actie
Vingeroptie
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal
Maatwerk