Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

JC

JC
We zijn blij dat we de komst kunnen aankondigen van de JC-serie van lichte uitlijnkoppelstukken ter aanvulling van ons bestaande aanbod pneumatische cilinders. Een belangrijk kenmerk van de JC-serie is de aluminium behuizing die tot 30 % lichter is en mede daardoor de inertiekrachten en zijdelingse krachten op actuatoren tijdens de werking beperken. Het uitlijnkoppelstuk wordt ook beschermd door een stofdichte afdichting, waardoor het langer meegaat. Met een draaihoek van ± 5° en een toelaatbare excentriciteit van ± 0,5 tot 1 mm is de JC ontworpen om een eventuele verkeerde uitlijning tussen het werkstuk en de cilinder op te vangen. Daardoor wordt de slijtage van de cilinders beperkt en hun levensduur verlengd. Deze uitlijnkoppelstukken kunnen worden ingezet bij een maximale trek-/compressiekracht van 3100 N bij cilinderboringdiameters van 20 tot 63 mm en met schroefdraadgroottes van M8x1.25 tot M18x1.5. De modellen uit de JC-serie zijn ideaal voor pneumatische cilinders waarvan de verbinding excentriciteit of verlies van parallelle nauwkeurigheid tussen de cilinder en de aangedreven body moet opvangen.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria