Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

JC(D)Q, compacte cilinder, dubbelwerkende enkele zuigerstang

  • Dubbelwerkend, enkele zuigerstang, compacte cilinder.
  • Laag gewicht 25 g (ø12 slaglengte 5).
  • Boringdiameters (mm): 12 ~ 100.
  • Slaglengtes tot 50 mm.
  • Bumperbuffer.
  • Naderingsschakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 77 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

JCQ-
Magneet
Montage
Boringdiameter
Poortschroefdraadtype
Slaglengte
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal