Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Ionizer met afzonderlijke controller – IZT44/45

Neutraliseert statische elektriciteit in kleine ruimtes

  • Bereikt moeilijk bereikbare werkstukken – Compacte afmetingen (23 mm hoog, 20 mm breed)
  • Maximaliseer je installatie en instelling – Keuze uit vereenvoudigde en multifunctionele besturingsmodule
  • Krachtige statische verwijdering – Hoge dichtheid van emmiters zorgt voor hoge snelheid
  • Configuratie eenvoudig uitbreiden en aanpassen – aansluiting van meerdere ionizers op één controller via plug-and-play is mogelijk.

En veel meer

  • IZT44: type geïntegreerde voeding/ IZT45: type afzonderlijke voeding
  • Krachtige statische verwijdering is mogelijk zonder persluchtaansluiting
  • Er kunnen maximaal 8 Ionizers worden aangesloten op een controller
  • Er kunnen maximaal 4 hoogspanningsvoedingsmodules worden aangesloten op één controller
  • Meerdere alarmen & functies
  • IZTP41-L: Compatibel met IO-Link
  • M12 voedingskabel.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection