Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Staafionizer, afzonderlijke controller - IZT40/41/42

Snel en efficiënt statische elektriciteit verwijderen waar u maar wilt

  • Profiteer van de compacte afmetingen – staaf- en mondstukionizers, aangepast om afzonderlijk van de controller te functioneren
  • Moeiteloze regeling van de status en werking – Eén controller kan tot 4 ionizers aansturen. Meerdere alarmen en functies
  • Maak gebruik van IO-Link voordelen met SMC - één leverancier voor al uw automatiseringsbehoeften
  • Eenvoudig monitoren en aanpassen – de gescheiden componenten maken uitstekende toegang tot de controller mogelijk.

En veel meer

  • IZT40: basisversie / IZT41: AC-versie / IZT42: dubbele AC-versie.
  • Potentiële amplitude: 25 V of lager
  • Snelle neutralisatie van statische elektriciteit: 0,1 s.
  • Compact: hoogte 37 mm x breedte 30 mm.
  • Eén controller kan maximaal 4 ionizers aansturen.
  • Staafversies op een ontoegankelijke locatie monitoren en laten functioneren.
  • Meerdere alarmen en functies

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Model
Stanglengte
Verzendingspatroon, materiaal
Hoogspanningskabellengte
One-touch-koppeling
Positie plug
Specificatie ingang, uitgang
Lengte stroomtoevoerkabel
Communication Cable Entry Direction/Length
Stangbeugel
DIN-railbeugel voor controller en
hoogspanningsstroomtoevoer
Optie