Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

IZS

IZS
We zijn blij dat we u kunnen laten kennismaken met een trio nieuwe ionisatoren uit onze IZS-serie, die inspelen op de vraag van de klanten naar snellere en efficiëntere oplossingen om statische elektriciteit te neutraliseren. Alle drie de modellen zijn uitgerust met een AC-ionenontlading, waarbij het basismodel in amper 3,2 seconden kan deïoniseren bij 1000 mm met een eenvoudige ON/OFF-functie. Het snelle model verwijdert snel statische elektriciteit met zijn feedbacksensor en zijn selecteerbare energiebesparings- of continue neutralisatiemodi zorgen ook voor een grote flexibiliteit. Het dubbele AC-model vermindert zowel de potentiaalamplitude met 25 V of minder en de ionenhoeveelheid die op het werkstuk wordt gezet, zodat een dichte installatie bij de productie van elektronische toestellen en halfgeleiders mogelijk is. Deze serie bestaat uit twee autobalanssensoren, één binnen de body van de ionisator standaard en een optionele, nauwkeurig werkende externe sensor. Met een draadloze afstandsbediening kunnen operators op een afstand van 5 m tot 16 ionisatoren aanpassen en instellen en gemakkelijk en snel serieel bedraden dankzij verbindingskabelaansluitingen, waarmee tot acht units kunnen worden aangesloten. De IZS-ionisatoren zijn geschikt voor meerdere toepassingen in verscheidene industrieën, zoals de productie van PET-flessen, toevoersystemen van onderdelen, kunststof- en rubbergieten, verpakking van voeding en dranken, folie- en papierproductie en overdracht van wafers, veiligere productieprocessen, vermindering van productiefouten en de kosten van afwijkende kwaliteit.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria