Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Ionisator, mondstuktype - IZN10E

Efficiënt statische elektriciteit verwijderen

  • Geen statische effecten - Offsetspanning zo laag als ±10 V
  • Monteer waar je maar wilt - Ionizer met ingebouwde hoogspanningsvoeding, alles in 80 gram en 16 mm dik
  • Eenvoudig aan te passen voor jouw toepassing - Verschillende mondstukvariaties
  • Gemakkelijk te onderhouden - Elektrode naaldvervuilingsdetector & Emitter, behuizing en cartridge kunnen gemakkelijk worden gedemonteerd.

En veel meer

  • Met externe schakelaaringangsfunctie (2 ingangen)
  • Intermitterende bedieningstimer.