Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Elektropneumatisch reduceerventiel/Elektronisch vacuümreduceerventiel - ITV

Eenvoudige en slimme regeling van uw applicaties

  • Maak het simpel – dynamische regeling van luchtdruk via het netwerk
  • Klaar voor IIoT met IO-Link – Wissel data en parameters extern uit via het netwerk
  • Verminder uw installatieruimte – compacte en lichte afmetingen
  • Ga voor een uniform en strak ontwerp – Modulaire aansluiting is mogelijk met componenten uit de AC-D serie.

En veel meer

  • Maximaal debiet: tot 4400 l/min
  • Behuizing: IP65
  • Geïntegreerde LED display
  • Energieverbruik: 4 W of minder
  • Communicatievoorbeelden: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, voorinstelling input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection