Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Hoognauwkeurige digitale drukschakelaar - ISE7#/ISE7#G/ISE79S

Verkrijg meer

  • Gebruik 'm in uw hogedrukapplicaties - zelfs geschikt voor hoge druk tot 50 MPa
  • Zorg voor meer zichtbaarheid van alle kanten - schuine display en 336º rotatie mogelijk na installatie
  • Gebruik 'm veilig met media - breed scala van toepasbare media die in diverse industriële processen worden gebruikt
  • Profiteer van IO-Link-voordelen - één leverancier voor al uw automatiseringsbehoeften.

En veel meer

  • Herhaalnauwkeurigheid: ±0,5 % F.S. of minder
  • Uitgang: IO-Link en NPN/PNP
  • Selecteerbare responstijden
  • IP67-behuizing
  • Verbruik: 35 mA of minder.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection