Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ISE20

ISE20

De ISE20-serie bestaat uit zeer nauwkeurige digitale drukschakelaars waarmee de populairste ISE-kenmerken op een vereenvoudigde manier kunnen worden geselecteerd.  Dit is het eerste ISE-model dat met een driekleurig display met 3 schermen werkt.  Op het hoofdscherm worden op elk moment de meetwaarden in het rood of het groen weergegeven, terwijl de twee subschermen het instellingslabel en de numerieke waarde ervan in het oranje kunnen weergeven.  ISE20 noteert met 25 mA het laagste stroomverbruik in de ISE-familie.  Verder werd de vertraging tussen de ontvangst van de insteldrukwaarde en de schakelaarsuitgang tot 2,5 ms teruggebracht.  ISE20 is CE- en RoHS-conform en is voorzien van een behuizing die aan de IP40-eisen beantwoordt.


Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria