Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ISA3-L, digitale luchtspleetsensor, 2 schermen en 3 kleuren, IP67 met IO-Link

  • Controleer de plaatsing van het werkstuk, met multifunctioneel display en IO-Link
  • 3 afstandsbereiken: 0,01 mm-0,03 mm, 0,02-0,15 mm en 0,05-0,30mm
  • Poortgroottes: 1/8 Rc of G (toevoerzijde), one-touch-koppeling of 1/8 G (detectiekant)
  • Kabel, beugel, basisplaat en regelunit/reduceerventielopties

Configure your product

 
Nominaal afstandsbereik
Fitwerkspecificaties
Eenheidsspecificatie
Stations
Kabeloptie
Beugeloptie
Regelunit
2-poort magneetventiel nominale spanning