Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Productcatalogus
De IS10-drukschakelaar van SMC is 16 % lichter en 11 % kleiner dan de IS1000. De IS10 is RoHS-conform en CE-gemarkeerd. Het instelbare drukbereik bedraagt 0,1 tot 0,4 MPa (optioneel 0,1 tot 0,6 MPa). Ook verkrijgbaar zijn de IS10M (drukschakelaar met afstandstuk) en de IS10E (drukschakelaar met leidingadapter).