Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

IRV10/20, vacuümreduceerventiel

  • Series met enkelzijdige aansluitingen
  • Massa met 20 % verlaagd
  • Max. debiet 140  l/min (ANR) en 240 l/min (ANR)
  • Geïntegreerde digitale drukschakelaar voor paneelmontage
  • Ingebouwde one-touch-koppelingen