Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

IRV10/20, vacuümreduceerventiel

  • Series met enkelzijdige aansluitingen
  • Massa met 20 % verlaagd
  • Max. debiet 140  l/min (ANR) en 240 l/min (ANR)
  • Geïntegreerde digitale drukschakelaar voor paneelmontage
  • Ingebouwde one-touch-koppelingen

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten ? tot ? van ? records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details
Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

IRV-
Bodygrootte
Enkelzijdige aansluitingen
Koppelingen
Buitendiameter aansluitingsslangen
Beugel
Accessoire
Op paneel gemonteerde schakelaar