Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

IR1000/2000/3000-A

  • Instelgevoeligheid 0,2 % F.S; reproduceerbaarheid ±0,5 % F.S.
  • 3 maten met 3 instelbare drukbereiken: 0,005 tot 0,2 MPa; 0,01 tot 0,4 MPa; 0,01 tot 0,8 MPa.
  • Luchtverbruik: 1 l/min of minder.
  • Maximaal debietbereik: 4000 l/min.
  • Poortgroottes: van 1/8 tot 1/2.
  • Standaardopties: beugel; manometer.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria