Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

All Metal Exterior, Elbow – ASB-H

  • Omgevingen met lasspatten, stof en ultraviolet straling
  • Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Toepasbare slang O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm en Ø 5/32" tot Ø 1/2"
  • Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 17 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

ASB21--
Bodygrootte
Regeltype
Poortgrootte
Toepasbare buitendiameter slangen
Type afdichting
Optie