Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Energy Saving Type - HRSH

Energy Saving Type - HRSH
Onze nieuwe thermo-chiller uit de HRSH-serie is voorzien van een drievoudige frequentieregelaar die de motor, de ventilator en de pomp regelt en heel wat energie, ruimte en gewicht bespaart. Hij is beschikbaar in lucht- of watergekoelde versies en heeft een koelvermogen van 9,5 kW tot 25 kW en een temperatuurstabiliteit van ± 0,1 ºC. De HRSH kan circulerend medium verwarmen zonder dat daarvoor een verwarming nodig is en is ook onderhoudsvriendelijk dankzij het gebruik van een pomp zonder afdichting en geavanceerde regelfuncties. Dit bijzonder veelzijdige model is spatwaterdicht en dus geschikt voor installatie buiten. Hij werkt ook met wereldwijde spanningen.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria