Profiteer van het regelen van twee vloeistofkanalen met één chiller
Verminder uw kosten – drievoudige frequentieregeling vermindert het energieverbruik met 30% (vergeleken met een chiller zonder frequentieregeling)
Perfect voor gebruik in de batterij-industrie – watergekoelde koelingsversie
Geniet van het veelzijdige gebruik en de zichtbaarheid – touch-scherm met numeriek keypad, meldingen bij alarm en onderhoud, temperatuur wave-form wordt getoond.
En veel meer
2-kanalig cirkulationskylare. Luft- och vattenkyld
Kylkapacitet:
Luftkyld: CH1: 9 kW till 26 kW; CH2: 1 kW
Vattenkyld: CH 1: från 10 till 21,5 kW; CH 2: 1 kW
Temperaturstabilitet: CH1: ±0,1 ºC; CH2: ±0,5 ºC
Inställbar temperatur: CH1: 15 till 25 ºC; CH2: 20 till 40 ºC