Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

HRLE, Compacte dubbele/basis Thermo Chiller voor lasers

Eén in plaats van twee, nu voor gebruik buiten

  • Vereenvoudig uw koeling: één Thermo Chiller kan twee vloeistofkanalen regelen. Dit betekent een kleinere footprint en minder bekabeling
  • Vergroot uw reeks van applicaties - opties voor waterkoeling zijn beschikbaar, te gebruiken in secundaire batterijproductie
  • Gebruik 'm buiten - spatwaterbestendig, conform IPX4
  • Beperk uw kosten - Lager energieverbruik, slechts één koelapparaat, ventilator en pomp. Verwarming is niet nodig.

And much more

  • Dubbelkanaals gekoelde thermo chiller. Luchtgekoeld en watergekoeld
  • Koelcapaciteit:
    • HRLE090: Lucht: CH1: 8 kW; CH2 1,5 kW
    • Water: CH1: 9,5 kW; CH2: 1,5 kW
    • HRLE050: CH1+CH2 4.8 kW.
  • Temperatuurstabiliteit: CH1: ±0,1 ºC; CH2: ±0,5 ºC
  • Instelbaar temperatuurbereik: CH1:15 tot 25 ºC; CH2:20 tot 40 ºC.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection