Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Geïntegreerde pilootgestuurde terugslagklep met drukontluchtingsventiel en drukvergrendeling, Horizontaal – ASP-G

Jouw drie-in-één oplossing

  • Tijdelijke tussenstops maken – Met geïntegreerde terugslagklep
  • Veiligheidscircuit bouwen – Met restdrukontgrendelingsfunctie als optie
  • Overal te plaatsen – zo klein als 26,8 mm hoog voor het horizontale type.

En veel meer

  • Poortgrootte: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Toepasbare slang O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
  • Werkdrukbereik: 0,1 tot 0,7 Mpa.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection