Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Hoekzittingsventiel – JSB

Debiet verhogen en verliezen minimaliseren

  • Bereik een hoge stroomsnelheid bij minimaal drukverlies – Geoptimaliseerd stromingstrajectprofiel van de klepbehuizing
  • Verlaag uw kosten – Lange levensduur tot 10 miljoen cycli
  • Ruimtebesparend – slechts 121,3 mm hoog.

And much more

  • Toepasbare media: lucht, water, stoom
  • Debiet tot 87,5 (Cv factor)
  • Poortgrootte: 3/8" tot 2"
  • Bodymateriaal: roestvast staal 316L
  • Materiaal actuator: roestvast staal 304.