Productcatalogus
Geluiddempers uit de AN-serie zijn beschikbaar in meerdere versies en werken met een lage tegendruk in een compact, gemakkelijk te monteren ontwerp. De versie met hoge geluiddempende kwaliteiten, helpt het geluidsniveau met meer dan 35 dB(A) te verlagen en zit in een behuizing van vlambestendig materiaal dat aan de eisen van UL94-V0 voldoet. De modellen uit de AN-serie zijn beschikbaar met R(PT)- of NPT-schroefdraad.
Serie 25 is een geluiddemper in een metalen behuizing met een schokbestendige constructie. Modellen van deze serie voeren het medium slechts in één richting naar buiten en voorkomen de verspreiding van nevel en geluid. Modellen van serie 25 zijn beschikbaar met R(PT)- of NPT-schroefdraad.
De efficiënte geluiddemper uit de ANA1-serie houdt het geluidsniveau binnen een installatie onder 85 dB(A), met een geluidsreductie-effect van 40 dB(A). Geluiddempers uit de ANB1-serie hebben een geluidsreductie-effect van 38 dB(A) en een groter effectief oppervlak met dezelfde poortgrootte als de geluiddempers uit de ANA1-serie. Ze zijn ook beschikbaar voor gemeenschappelijk ontluchten van ventieleilanden.
De vraag van de procesindustrie en de bouwers van PET-machines naar zowel 2- als 3-poort pilootgestuurde magneetventielen met hogedrukprestaties wordt nu beantwoord in de vorm van de nieuwste VCH-serie van SMC.Deze magneetventielen werden ontworpen voor gebruik met lucht of inert gas en kunnen werken met een maximale druk tot 5,0 MPa, waardoor ze veel hoger scoren dan de bestaande VXH-serie van hogedrukmodellen van SMC. Met hun grote debietdoorgangen en ISO1179-1-conforme schroefdraden van G1/2 tot G1, zijn hoge debieten verzekerd en dankzij een verlaging van het totale volume van de pilootkamer wordt hun reactietijd voortaan alleen nog in milliseconden uitgedrukt.Daarnaast biedt het VCH-assortiment voor de behuizingen een bescherming die vergelijkbaar is met IP65 en standaard een elektrische aansluiting van het DIN-type. Mede dankzij de unieke botsingsloze armatuurconstructie met rubberen buffers en een urethaan membraan bevestigen de eerste vaststellingen dat de levensduur van de ventielen meer dan 10 miljoen cycli zal bedragen.De VCH-serie is momenteel beschikbaar in vier verschillende ventielconfiguraties; 2-poort N.C.-ventiel - VCH41, 2-poort N.O.-ventiel - VCH 42, onze 3-poort optie - VCH410 en een terugslagklep – VCHC40.
Ontluchtingsreinigers uit de AMC-serie zorgen voor zuivere installatielucht en helpen geluidsoverlast van meer dan 35 dB te beperken. Modellen uit de AMC-serie verwijderen ook meer dan 99,9 % van de olienevel. Maak een keuze uit versies met R(PT)-, NPT- of G(PF)-schroefdraad.
Ontluchtingsreiniger, AMP-serie, kan in een cleanroom worden gebruikt. Afhankelijk van de werkomstandigheden kan de zuiverheid van de afgevoerde lucht gelijkwaardig zijn met klasse 100. Omdat de afgevoerde lucht uit de pneumatische apparatuur direct in een cleanroom kan worden vrijgegeven, is fitwerk aan kanalen onnodig, waardoor arbeidskosten in verband met het fitwerk kunnen worden gedrukt en ruimte kan worden bespaard.