Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Geïntegreerde controller - geleidecilinder - EQYG#H

Guided push e-Actuator. Just easy. Extra support.

  • Aansluiten, opstarten en eenvoudig bedienen – elektrische actuator en controller in één. Volledige installatie in slechts drie stappen. Eenvoudige aan/uit-bediening.
  • Absolute encoder zonder batterij – herstart vanaf de laatste positie. Hoge prestaties.
  • Lagere CO2-uitstoot – Optimalisatie van de motor met minder warmteontwikkeling en stroomverbruik.
  • Minder onderhoud en betere prestaties – M12-connectoren. Slechts drie kabels nodig.

En veel meer

  • Bouwgrootte: 16, 25 en 32
  • Slaglengte: 30 tot 300mm
  • Beschikbare encoder: absoluut zonder batterij
  • Stappenmotor
  • Werkbelasting: tot 100kg.

Configure your product

 
Grootte
Lagertype
Montagepositie motor
Motortype
Spoed
Slaglengte
Motoroptie
Controller Position
Parallel Input