Vacuümejector
De ZK2 is een complete vacuümoplossing bestaande uit een toevoerventiel, een beluchtingsventiel, een stroomregelnaald voor onderdrukbeveiliging, een vacuümschakelaar, een aanzuigfilter en een geluiddemper. Zo kunt u direct besparen op installatie- en onderhoudsuitgaven.
Verder is de ZK2 is een energiebesparende oplossing die een efficiënt luchtverbruik bevordert dankzij een 2-traps ejector waarmee de zuigkracht in principe 50% toeneemt bij een afname van het luchtverbruik met 30%. Het verbruik kan met nog eens 90% worden teruggebracht bij gebruik van de digitale drukschakelaar met energiebesparende functie, die intermitterende energietoevoer mogelijk maakt; de vacuümunit wordt dan alleen ingeschakeld wanneer het vacuüm onder de gewenste waarde daalt.
Bekijk onze online productcatalogus om uw oplossing te bouwen: beschikbare voorraden, 3D-modellen, CAD-bestanden, handleidingen, gegevensbladen en veel meer
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.