Sensoren en schakelaars
Wil je weten hoe je installatie werkt?
Alleen als je op elk moment weet wat er met je machines gebeurt, kun je beslissingen nemen die leiden tot meer productiviteit en efficiëntere processen en dus tot een goed onderhoud van je installatie. Je kunt immers niet beheren wat je niet weet. Logisch toch?
Installaties die gebruik maken van gegevens met industriële communicatietechnologieën, zoals IO-Link, helpen je bij het optimaliseren van je processen door middel van het verhogen van bedrijfsmiddelen, zoals efficiëntie en uiteraard productiviteit. In die zin zijn digitale flow- en druksensoren een belangrijke bron van die waardevolle informatie.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Ontdek welke producten je kunnen helpen bij het meten en monitoren van de verschillende parameters van je installatie om de efficiëntie en productiviteit van je processen te maximaliseren.
Geïntegreerd display
Externe versie
Direct meer informatie. Overweeg producten die je meteen al kunt inzetten en die bovendien gereed zijn voor toekomstige voordelen.
ISE20 serie Meet luchtdruk van -100 kPa tot 2 MPa
ZSE20(F) serie Meet luchtdruk van -101 kPa tot 100 kPa
ISE7# serie Meet luchtdruk van 0 tot 1,6 MPa met hoekvormig en draaiend display
ISE7#G serie Meet algemene vloeistofdruk van 0 tot 50 Mpa met een schuin en draaiend display.
ISA3 serie Controleer in een oogopslag of het werkstuk is geplaatst.
ISE10 serie Meet luchtdruk van -0,1 tot 1 MPa in kleine ruimten
ZSE10 serie Meet luchtdruk van -0,101 tot 100 kPa in kleine ruimten
Bekijk de externe sensorversies: ideaal als het niet nodig is om de schermwaarden naast de toepassingen te visualiseren of wanneer een sensor op een ontoegankelijke plaats vereist is.
PSE57# serie Meet de druk van algemene vloeistoffen van -0,100 kPa tot 10 MPa
PSE53# serie Meet luchtdruk van -0,100 kPa tot 1 MPa
PSE300AC serie Gebruik een robuust ontwerp voor het monitoren van luchtdruk van -101 kPa tot 10.5 MPa
PSE200A serie Centraliseer de monitoring van maximaal 4 verschillende sensoren met minder dan 50 mA verbruik en met 1-5 VDC output
PSE300A serie Monitor luchtdruk van -101 kPa tot 1 MPa
Voor lucht
Voor algemene vloeistoffen
Integreer een flowmeter in de controleomgeving van de fabriek en ontdek je werkelijke verbruik.
PF3A7*H serie Meet luchtstroom van 10 tot 12.000 l/min, modulaire versie beschikbaar, aan te sluiten op combinatie-units
PF2M7 serie Meet de luchtstroom van 0,1 tot 100 l/min in kleine ruimten
PF2MC7 serie Meet de luchtstroom van 5 tot 2.000 l/min
PFMB serie Meet de luchtstroom van 2 tot 2.000 l/min
PFMV serie Bevestig de precieze aanzuiging van zeer kleine werkstukken
Verminder je kosten door de verschillende parameters van je installatie te monitoren. Dit leidt tot een verbeterde beschikbaarheid van je machines.
PF3W serie Monitor de flow van algemene vloeistoffen van 0,5 l/min tot 250 l/min, enkelvoudige montage of op een basisplaat beschikbaar
PF3WB/C/S/R serie Centraliseer de monitoring van je flowverbruik
LFE serie Monitor de flow van algemene vloeistoffen van 0,5 l/min tot 200 l/min met een zeer gering drukverlies
Door Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager SMC Italië
DECEMBER 2021 Veranderingen in moderne productie gaan zo snel dat de omschakeling naar digitalisering – met de voordelen voor efficiëntie en productiviteit – kostbaar is als bedrijven hier niet op anticiperen. Maar waar moet je beginnen? De meeste professionals wijzen op het verzamelen van gegevens als eerste stap, omdat vervolgens de analyse daarvan de toepassing van voorspellende onderhoudsstrategieën, betere besluitvorming en continue procesverbeteringen kan ondersteunen. Maar deze ambitie kan alleen worden gerealiseerd door de beste sensor voor de toepassing te in te zetten.
Lees verder
Door Mile Milovanovic, Senior Engineer SMC German Technical Centre
DECEMBER 2021 De industrie gaat naar digitaal. IO-Link onderscheidt zich daarin als een oplossing die eenvoudig kan worden geïmplementeerd en kosteneffectief is.