Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

JSY Serie

Ruimtebesparend. Gebruiksvriendelijk voor productiviteit

Wilt u de omvang vanuw robotarmen verkleinen? Bent u geïnteresseerd in het verbeteren van uw productiviteit of het ondersteunen van energie-efficiëntie?

Vanwege zijn compacte formaat en verminderde inertiemoment is de JSY-serie perfect geschikt om in uw robotarmen, eindgereedschappen te passen of om te worden geïnstalleerd op bewegende delen zoals roterende- of indexeertafels.

Bovendien profiteert u ook van een laag stroomverbruik en reactietijden die de prestaties van uw applicatie verder zullen verbeteren. Tevens moet worden benadrukt dat het door zijn veelzijdigheid en eenvoudige montage de perfecte keuze is voor elk type montage.

De voordelen van SMC's dunste 5-poorts magneetventiel voor u:

•  Bespaar ruimte - De dunste klep ter wereld : 6,4 mm voor een groot debiet.
•  Verhoog uw productiviteit - Verkort cyclustijden aanzienlijk
•  Ondersteun energie-efficiëntie en houdt koel - Energiespaarstand verbruikt een mimimum van 0,1 W en verhindert opwarming
Aanpassen aan uw specifieke behoeften - Flexibele leidingen en elke elektrische aansluiting met plug-in. Bottom of side ported zonder plug-in
 
 

Voldoet dit product aan uw behoeften ?

Bekijk onze online productcatalogus om alles te vinden wat u nodig heeft om uw oplossing te bouwen: stockvoorraad, 3D model, CAD-bestand en nog veel meer.

Informatie over JSY

Ontdek zelf hoe de JSY-serie uw oplossing is voor "Ruimtebesparend. Gebruiksvriendelijk met productiviteit".

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.