Ionizers
In een industriële omgeving is het belangrijk maatregelen te nemen om statische elektriciteit te beheersen. Statische elektriciteit is het resultaat van een onbalans tussen negatieve en positieve ladingen in een object. Deze ladingen kunnen zich ophopen op het oppervlak van een object, totdat ze een manier vinden om vrij te komen of te ontladen. Met de juiste regeling kunnen ze bijdragen aan het verbeteren van de resultaten van het productieproces.
Statische elektriciteit komt vaker voor dan het lijkt. Een goed industrieel proces voor het verwijderen ervan kan helpen ongewenste effecten te verminderen, zoals productafkeur, schokken voor medewerkers, foutieve verpakkingen en onzuiverheden. Het kan ook je productiemogelijkheden verbeteren door componenten op te laden om hun gedrag met andere werkstukken te wijzigen.
Ontdek welke producten jou kunnen helpen om je productiviteit te optimaliseren en stilstand te verminderen. Maar ook om een veilige werkomgeving te creëren met onze speciaal ontworpen oplossingen voor het regelen van statische elektriciteit.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
“Een van onze klanten snijdt schuimblokken in kleinere sheets om ze daarna te stapelen. Door de wrijving van het mes met het schuim leidt deze bewerking tot statische elektriciteit, waardoor de productie vertraging oploopt. Door te sprayen met de IZS-bar ionizer komen de sheets niet meer vast te zitten en neemt de cyclustijd met 40% toe.”
Bekijk onze oplossingen voor statische elektriciteit en ontdek de voordelen.
Transport en handling van processen met kunststoffen en polymeren zijn zeer gevoelig voor statische problemen. Goede maatregelen om statische elektriciteit te beheersen, zoals staafionizers of ventilatorionizers, kunnen productiestilstand voorkomen en de cyclustijd verbeteren. Dat is bijvoorbeeld het geval in een lijn waar flessen de transportband verstoppen door statische ladingen, waardoor het proces instabiel wordt.
Elektronische onderdelen en semiconductors hebben een goede beheersing van statische elektriciteit nodig om ESD (elektrostatische ontlading) te voorkomen. Ongecontroleerde ESD kan een schadelijk effect hebben op gevoelige apparaten. Dat leidt tot productieverlies en producten van slechte kwaliteit met een kortere levensduur. De juiste keuze van ionisatie is cruciaal voor bijvoorbeeld de verwerking van wafers. Door ionizers met een uitstekende balans en siliciumemitters te installeren, kunnen gevaarlijke ladingen worden geëlimineerd. Het proces leidt daardoor tot optimale prestaties en er is minder afval.
Controle van statische elektriciteit
Statische elektriciteit meten en detecteren
Andere antistatische producten
IZS40/41/42 serie
Alles-in-één oplossing voor vlakke of afgelegen oppervlakken
IZT40/41/42 serie
IO-link communicatie en een afzonderlijke controller, geschikt voor vlakke of afgelegen oppervlakken
IZT43 serie
Gerichte beheersing van statische elektriciteit met de voordelen van IO-link communicatie en een afzonderlijke controller
IZN10E serie
Richt de flow van statische elektriciteit op een specifiek gebied met een alles-in-één oplossing
IZF10/21/31 serie
Beheers statische elektriciteit op plekken waar geen perluchttoevoer is
IZG10 serie
Snelle statische neutralisatie met direct gecontroleerd blazen
ZVB serie
Integreert statische neutralisatie, stofverwijdering en stofverzameling in één kast.
IZD10 serie
Kleine en eenvoudig te monteren sensor voor continue controle op afstand
IZH10 serie
Draagbare sensor: beheers statische elektriciteit eenvoudig en waar je ook wilt.
IZE11 serie
Monitor de parameters van statische elektriciteit
KA serie
Vermijd statische generatie in het product met speciale antistatische zachte nylon
TAU serie
Voorkom statische generatie met geleidende polyurethaan slang
AS-X260 serie
Vraag het onze experts
ZP, ZP2, ZP3 serie
Verminder statische elektriciteit bij het behandelen van materialen en onderdelen
TAS serie
Voorkom statische generatie met geleidende nylon slang