Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Bespaar op onderhoud en arbeidstijd met onze draadloze technologie

EXW1/EX600-W – SMC Industrial Wireless

De opkomst van slimme fabrieken heeft voor veel bedrijven geleid tot een hernieuwde focus op de mogelijkheden van industriële netwerken. Vervolgens zijn er veel vernieuwde communicatieprotocollen en technologieën op de werkvloer verschenen, zoals EtherNet/IP™, RFID en Bluetooth. De belangrijkste drijvende kracht achter communicatie in het veld is echter onveranderd: de behoefte om uitgebreide bekabeling in de productie te verminderen, het onderhoud effectiever te maken en de besturing en monitoring van apparaten op de werkvloer te vereenvoudigen. 

Draadloze technologie is onmisbaar in iedere sector of toepassing waar regelmatig bewegingsapplicaties met communicatiekabels worden gebruikt. Vooral bij de assemblage van onderdelen is dit zeer waardevol, bijvoorbeeld in de auto-industrie, bij de productie van elektronica en in iedere sector waar draaitafels en robotsystemen worden gebruikt. In deze systemen zijn volgkabels problematisch. Ten eerste raken de kabels vaak beschadigd of laten ze los door de bewegingen van de systemen. Daardoor is regelmatig onderhoud of vervanging nodig, met hogere exploitatiekosten (OPEX) tot gevolg. Ten tweede lopen communicatiekabels bij veel systemen meestal in de buurt van leidingen met hoogspanning die de communicatiesignalen kunnen verstoren. Juist daar is draadloze communicatieapparatuur een praktische, rendabele oplossing. 

SMC heeft de EX600-W ontwikkeld als antwoord op de groeiende behoefte aan betrouwbare draadloze communicatietechnologieën op de werkvloer. Met dit systeem kunnen industriële ondernemingen consistente, ruisvrije communicatie van versleutelde gegevens realiseren die snel kan worden aangesloten en aangepast. Deze flexibiliteit biedt bedrijven meer voordelen en minder kabels, onderhoud, defecten en verbroken verbindingen voor engineers op de werkvloer.

Communiceer draadloos met SMC en ontdek de voordelen:

  • Vertrouw op een stabiele en veilige draadloze verbinding – frequentieverspringing en data-encryptie op de 2,4 GHz-IMS-band. Kies voor consistente communicatie zonder storingen.
     
  • Bespaar kosten op materiaal en onderhoud – met minder kabels wordt het risico op schade of slijtage verkleind, waardoor een hogere efficiëntie van de apparatuur wordt bereikt. Dit leidt tot kostenbesparingen op materiaal en onderhoud én verbetering van de Overall Equipment Effectiveness (OEE).
     
  • Besparen op arbeidstijd - dankzij snelle aansluiting en aanpassingsmogelijkheden profiteren jouw engineers op de werkvloer van minder kabels, onderhoud, storingen en verbroken verbindingen. Dit betekent een aanzienlijke arbeidstijdbesparing en meer productiviteit. 
     
  • Ervaar flexibiliteit - het systeem is modulair, veelzijdig toepasbaar en daardoor ideaal voor veeleisende omgevingen. Het voldoet beter in bewegende applicaties dan de multikabel. 
     
  • Toekomstbestendig – draadloze technologieën zoals de EX600-W hebben geen last van traditionele bekabelingsproblemen. Ze zetten een revolutionaire stap vooruit, over de volgkabels heen die de industrie al die tijd hebben beperkt. Zo biedt SMC Industrial Wireless een toekomstbestendige oplossing voor de industrie. 

Een moderne oplossing

Het EX600-W is een gedecentraliseerd draadloos systeem dat netwerkkabels overbodig maakt. Het systeem gebruikt de 2,4 GHz ISM-frequentieband en een FHSS over 79 kanalen in dat frequentiebereik. Daarbij wordt elke 5 ms van kanaal veranderd om interferentie met andere objecten en storingen te voorkomen. 

Het systeem kan eenvoudig en snel worden geïntegreerd in bestaande installaties. De communicatie met apparaten op afstand kan beginnen binnen 250 ms. Het basisapparaat wordt aangesloten op een standaard industriële Ethernetverbinding, zoals Ethernet/IP™, de veelgebruikte technologie, of PROFINET®, een specifiek protocol dat wordt toegepast in industriële automatiseringstoepassingen. De basis kan binnen een bereik van tien meter draadloos communiceren met maximaal 127 apparaten en deze aansturen. De apparaten op afstand zijn modules die kunnen worden geïnstalleerd op analoge, digitale en pneumatische apparatuur om de functionaliteit van I/O en ventielen te regelen. Het systeem heeft één IP-adres, waardoor decentrale point-to-multipoint communicatie mogelijk is.

Met de flexibiliteit van dit systeem profiteer je dus van meerdere voordelen, waaronder aanzienlijke kostenbesparingen door minder kabels, minimaal onderhoud en een kortere installatietijd. Daarom is de EX600-W een slimme keuze voor bedrijven die stabiele en betrouwbare communicatie willen, maar dan zonder het gedoe van kabels.

Ontdek de mogelijkheden

We denken graag mee en bekijken graag samen met jou de mogelijkheden voor jouw fabriek.

SMC Nederland is dé kennispartner voor veilige en duurzame technologie in de industriële automatisering. We leggen graag uit wat ons draadloos systeem voor jouw fabriek of machines kan betekenen! Neem nu contact op!

Niet geldig
Niet geldig
Uw e-mailadres is niet geldig

* Velden die zijn gemarkeerd met een * zijn verplicht

Minder en beslist meer: EX600-W serie

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Meer informatie

Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?

Download het SMC Expert Report en ontdek de dagelijkse aanwezigheid van draadloze systemen. Deze revolutionaire doorbraak in de industrie vermindert onderhoud. Alle problemen van bedrading behoren tot het verleden. Lees hoe draadloos helpt de OEE (Overall Equipment Effectiveness) te verbeteren en ontdek nieuwe kansen.

Onze producten: modulair of compact

Artikelen van onze wireless-experts