Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Een elektrische actuator is in feite een flexibele oplossing. Het is precies de aanpasbaarheid die onze serie elektrische oplossingen kenmerkt. U kiest en beslist, maar u past zich niet aan. Zij passen zich aan u aan.
Dankzij het enorme aanbod van mechanische componenten en controllers, en hun vele mogelijkheden tot aanpassing, kunt zonder twijfel u profiteren van:
Het assortiment elektrische actuatoren van SMC biedt je vele voordelen:
Als jouw toegewijde partner staan wij klaar om je te ondersteunen met een uitgebreid assortiment aan elektrische actuatoren. Onze expertise en ervaring stellen ons in staat om oplossingen te bieden die jouw productieprocessen verbeteren en optimaliseren.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Ontdek hoe onze nieuwste elektrische actuatoren uw beweging onder controle houden.
Heb je vragen over onze elektrische actuatoren? Onze FAQ-sectie biedt antwoorden op de meest gestelde vragen en helpt je om een geïnformeerde keuze te maken.
Lineaire actuatoren zijn de ruggengraat van vele automatiseringstaken. Ontdek de technische specificaties en hoe elektrische actuatoren kunnen worden geïntegreerd.
Elk project heeft unieke vereisten. Onze specialisten helpen je bij het kiezen van de juiste elektrische actuatoren die uw project naar een hoger niveau tillen.
Actuatoren zijn de bewegende delen in automatiseringssystemen.
Of je nu in de verpakking, automotive of een andere sector werkt, onze actuatoren kunnen worden aangepast om aan jouw industriële behoeften te voldoen.
Ons assortiment elektrische actuatoren is veelzijdig en aanpasbaar, geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Van standaard modellen tot aangepaste oplossingen, wij hebben de actuator die je nodig hebt voor jouw systeem.
Mechanisch
Controllers
Uw overbrengingsoplossingen: iedere dag en versies met hoge stijfheid.
Uw dagelijkse duw- en trekoplossing
Compact en robuust voor overbrengingsapplicaties.
Continue rotatie voor positiecontrole.
Zachte en veilige handling.
Parametriseer direct bij de controller.
Direct aansluiten op een veldbusnetwerk.