AP Tech (Advanced Pressure Technology), een Noord-Amerikaans bedrijf dat in 1987 werd opgericht door CEO Rene Zakhour, ontwikkelt producten van onvoorwaardelijke kwaliteit, prestaties en betrouwbaarheid. AP Tech maakt sinds 2007 deel uit van SMC Corporation.
AP Tech is dé specialist in componenten voor het nauwkeurig afsluiten en instellen van druk voor (non-)corrosieve gassen. De drukregelaars en afsluiters, zowel pneumatisch als handbediend, zijn een betrouwbare keuze voor onder meer semiconductor bedrijven. AP Tech ontwikkelt en produceert componenten voor hoogzuivere industriële toepassingen (ultra clean technology).
Productgroepen
De productpoortaansluitingen variëren van 1/4" tot 1" met NPT draad of VCR. De nominale druk heeft een bereik van vacuümcompatibiliteit tot een hoge druk van 690 bar.
AP Tech producten worden geproduceerd, getest en verpakt onder clean room omstandigheden en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen (ISO 9001).
Industriesectoren waar AP Tech wordt toegepast: