Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Energie efficiëntie
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Pneumatische grijpers
Endeffectors, vooral grijpers, maken de handling en manipulatie van onderdelen met uiteenlopende vormen, afmetingen en materialen mogelijk.
Om er zeker van te zijn dat je de perfecte oplossing vindt voor je handlingtoepassing biedt SMC een breed assortiment producten die zijn afgestemd op de behoeften van elke bewerking. Of het nu gaat om het oppakken van een conventioneel onderdeel, een rond werkstuk, een ferromagnetische plaat met een onregelmatige vorm, kleine onderdelen voor een assemblage of dozen vol producten, er is altijd een pneumatische grijper die de taak aankan.
Om het geschikte product voor jouw behoeften te vinden, moet je rekening houden met enkele basisparameters, zoals de noodzakelijke houdkracht, de vorm en afmetingen van het onderdeel, de werkomgeving en de herhaalnauwkeurigheid. Daarna kun je aan de slag.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Bekijk onze pneumatische grijpers om de perfecte oplossing te kiezen die aansluit op de behoeften van jouw industriesector.
Door Marcus Mazetti, Global Account Manager SMC Sweden
MAART 2022 Robots zijn tegenwoordig in alle industriesectoren te vinden. Zelfs buiten traditionele sectoren als productie, inspectie en verpakkingen voeren robots taken uit die variëren van mijnbouw en ruimteonderzoek tot chirurgie, laboratoriumonderzoek en zelfs het plukken van fruit. Met zoveel toepassingen hebben robots één belangrijke eigenschap nodig: flexibiliteit. Een groot deel daarvan wordt geleverd door end-of-arm tooling (grijpers). Dat betekent dat met veel factoren rekening moet worden gehouden bij het selecteren van een leverancier van grijpertechnologie, zoals de breedte van het portfolio, bewezen aanpassingsmogelijkheden en een hoog niveau van klantondersteuning.
Lees verder
Door Andrea Trifone, Cobot Project Leader SMC Italië
JANUARI 2021 Terwijl robotica leidde naar de snelle groei van automatisering, zien we cobots als de democratisering van roboticatechnologie. Ze sluiten de kosten en complexe programmering uit die gewoonlijk vereist zijn bij robots, terwijl ze veel meer flexibiliteit bieden.