Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

D-MP serie

Een slimme zet

Wilt u altijd de positie van uw actuator weten?

Heeft u hiervoor een compacte oplossing nodig?

De eerste actuator positiesensor van SMC is het slimme antwoord dat u nodig heeft. Met de DM-P serie weet u altijd de positie van de zuigerstang van een actuator, zonder dat u meerdere naderingsschakelaars of andere complexe oplossingen moet installeren. Bovendien kunt u met IO-Link nieuwe mogelijkheden toevoegen aan uw aandrijfsystemen. Met deze oplossing kunt u kiezen uit drie uitgangssystemen: analoog signaal, IO-Link procesgegevens of flexibel schakelpunt.

Onze nieuwste aanwinst in IO-Link compatible oplossingen biedt nieuwe mogelijkheden voor conventionele naderingschakelaars. Operators hebben zekerheid door consistente nauwkeurigheid en controle in alle situaties. Daarnaast kan de D-MP compactsensor complexe coderingssystemen vervangen en zorgen voor een efficiënte aflezing.

De sensor kan worden gemonteerd op een groot aantal van onze actuatoren (ISO, compact, geleide, dubbele zuigerstang, etc.), zodat u uw leveranciers beperkt kunt houden.

Samengevat biedt de D-MP u de volgende voordelen:

  • Continue informatie over de positie van de actuator - Positie van de zuigerstang wordt een analoog signaal of als IO-Link procesgegevens uitgestuurd
  • Profiteer van IO-Link voordelen met SMC - Eén leverancier voor al uw automatiseringsbehoeften
  • Minder montagewerk en voorraad - Directe montage op onze belangrijkste actuatoren.

Voldoet dit product aan uw behoeften?

Bekijk onze online productcatalogus om uw oplossing te bouwen: beschikbare voorraden, 3D-modellen, CAD-bestanden, handleidingen, gegevensbladen en veel meer

Gerelateerde informatie over de D-MP

Ontdek zelf waarom de D-MP van SMC een slimme zet is:

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.