Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Flow Controller voor Water – FC3W

Betrouwbare en stabiele debietregeling, robuust ontwerp

  • Een lineair debiet verkrijgen – Dynamische regeling van het waterdebiet op basis van een proportioneel elektrisch stuursignaal
  • Maak je instelpuntregeling betrouwbaar – ±5 % F.S. nauwkeurigheid van debietregeling
  • Inzetten op omgevingsinvloeden – IP65-behuizing met standaard M12-connector.

En veel meer

  • Nominaal debietbereik: tot 16 l/min
  • Ingangen/uitgangen: analoge stroom/spanning met externe stuuruitgang
  • Reactietijd: 10 s of minder
  • Vetvrij.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 4 van 4 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

FC3W5---
Debiet
schroefdraadtype
Poortgrootte
Ingang/uitgang
Optie 1
Optie 2
Handleiding