Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Seriële interface unit - EX245

Maatwerk voor de automotive industrie

  • Blijf veilig verbonden in uw automotive omgeving – compatibel met PROFIsafe en PROFINET. Conform AIDA
  • Garandeer datastromen op ieder moment – MRP/MRPD functie en mogelijkheid om routes te dupliceren met een ringtopologie
  • Verkrijg meer flexibiliteit – digitale ingangs-/uitgangsunits beschikbaar samen met IO-Link communicatie en toegang tot apparaten vanaf de pc met ingebouwde webserverfunctie
  • Zorg voor weerstand tegen geluid en algehele slijtage – glasvezelkabel en connectoren, preventief onderhoudsalarm

En veel meer

  • Push-pull, M12 connectoren
  • Max. 32 ventielen
  • Max. 128 ingangen; max. 64 uitgangen.

  • Dit product EX245-SPN1 is gediscontinueerd en wordt vervangen door EX245-SPN1A serie. Klik hier voor verdere details.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

EX245-SPN1
SPN1

SPN1
SPN1 (PROFINET)
Operating humidity range
Operating, Stored: 35 to 85 % RH (No condensation)
Applicable load
Solenoid valve with surge voltage suppressor of 24 VDC, 1 W or less (SMC)
Output type
Source/PNP (Negative common)
Protocol
PROFINET
Number of outputs
32
Communication speed
100 Mbps full duplex
Enclosure
IP65 (Manifold assembly, With seal cap)
Power supply voltage
24 VDC
Operating temperature range
Operating: -10 to 50 °C, Stored: -20 to 60 °C (No condensation)
Short-circuit protection
Yes
Withstand voltage
500 VAC for 1 minute between external terminals and FE
Insulation resistance
500 VDC, 10 MΩ or more between external terminals and FE
Standards
CE
F456 - Device type
PROFINET IO
F457 - Configuration file
GSD
F458 - Applicable function
Fibre-optic cable maintenance alarm, MRP, Fast Start Up
F459 - Inter. current cons.
300 mA
F460 - Loop through current
10 A
F461 - Operating voltage US1
24 VDC +20 %, -15 %/6 A
F462 - Operating voltage US2
24 VDC +20 %, -15 %/4 A
F463 - Power supply intensity
2 A
Max. Number of modules
8
Max. number of digital inputs
128
F466 - Max.number of dig.outputs
64
Weight
1.000 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version