Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Ontwerp je vacuümcircuit

Vacuüm Selector

Moet je een vacuümcircuit ontwerpen? De Vacuüm Selector van SMC helpt je hierbij! In onze software kun je kiezen uit vier verschillende circuitontwerpen. Na het invoeren van enkele bedrijfsgegevens helpt het programma je om de juiste SMC-serie te kiezen voor:

De belangrijkste ontwerpkenmerken

De Vacuüm Selector toont de belangrijkste kenmerken van je ontwerp. Zo kun je je selectie aanpassen, totdat je de optimale vacuümoplossing hebt gevonden. 

Optimaliseer je ontwerp op basis van:

  • Adsorptietijd
  • Veiligheidsfactor
  • Reactietijd
  • Persluchtverbruik
  • Seletie van de vacuümzuignap

Vraag het onze expert

Wil je toch graag hulp bij je keuze? Heb je vragen of advies nodig?

Vind je oplossing

Wil je meer informatie over onze vacuümproducten?

Bekijk de online productcatalogus en ontdek ons uitgebreide assortiment accessoires voor jouw cilinders.

  • Series

  • Algemene voorwaarden

  • Systeemvereisten

Series

  • ZP: vacuümzuignap
  • ZP3E: vacuümzuignap met groef
  • ZP3P: vacuümzuignap voor flexibele zachte folieverpakking
  • ZP3P-JT: balgversie vacuümzuignap voor flexibele zachte folieverpakking
  • ZK2: vacuümunit
  • ZR: grote maat vacuümmodule
  • ZH-A: vacuümejector (versie met bodypoorten/boxversie)
  • ZU-A: in-line versie vacuümejector
  • ZL: meertrapsejector
  • V100: 3-poort direct aangestuurd magneetventiel (rubberen afdichting)
  • SYJ: 3-poort pilootgestuurd magneetventiel (rubberen afdichting)
  • VQZ: 3-poort pilootgestuurd magneetventiel (rubberen/metalen afdichting)
  • VK: 3-poort direct aangestuurd schotelmagneetventiel (rubberen afdichting)
  • VT: 3-poort direct aangestuurd schotelmagneetventiel (rubberen afdichting)
  • VX2: direct aangestuurd 2/3-poort magneetventiel
  • VP: 3-poort pilootgestuurd schotelmagneetventiel (rubberen afdichting)
  • VG342: 3-poort pilootgestuurd schotelmagneetventiel (rubberen afdichting)
  • VEX3: 3-poort piloot-/luchtgestuurd magneetventiel
  • VNB: 2-poort ventiel voor flowregeling
  • VQD: 4-poort direct aangestuurd schotelmagneetventiel
  • AS: snelheidsregelventiel
  • T: slang
  • ZKJ: vacuümunit
  • ZK2[]A: vacuümunit

Algemene voorwaarden

1. De resultaten van de dimensionering en calculatie op basis van deze software kunnen verschillen van de uitkomsten die zijn verkregen bij gebruik van actuele apparatuur

2. Bij gebruik van apparatuur in deze software dient u kennis te nemen van de veiligheidsinstructies, voorzorgsmaatregelen, specifieke productvoorzorgen en specificaties, zoals beschreven in de handleiding voor de apparatuur

3. Deze software en de daarin opgenomen apparatuur zijn onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving

4. SMC garandeert niet de kwaliteit van deze software, evenmin als de nauwkeurigheid van de resultaten van de dimensionering en calculatie op basis van deze software

5. SMC is niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van deze software.

Systeemvereisten

De volgende browsers/versies worden aanbevolen voor gebruik van de webversie:

  • Google Chrome 90.0 of hogere versies
  • Microsoft Edge 91 of hogere versies
  • Safari 14.0 of hogere versies
  • Mozilla Firefox 89.0 of hogere versies.