Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
De software van SMC voor energiebesparing is bedoeld om je aan te sporen het persluchtverbruik van je pneumatische systeem te optimaliseren. De software maakt je bewust van het energieverbruik.
Door optimalisatie van het energieverbruik is zowel kostenbesparing als verlaging van de CO2-uitstoot mogelijk. Onze Energy Efficiency Software is ontwikkeld om de belangrijkste parameters van perslucht, zoals verbruik, flow, druk en vochtigheidsgraad inzichtelijk te maken.
Om gebruik te maken van onze Energy Efficiency Software moet de software worden gedownload en geïnstalleerd. Download het bestand (zie de blauwe box) en pak het uit in een tijdelijke map naar keuze. Vervolgens voer je setup.exe uit. Na voltooiing van de installatie kun je de tijdelijke map verwijderen.
Met de software en oplossingen van SMC bespaar je geld en energie. Heb je vragen of wil je graag advies?
Energy Saving Software v.4.1.09 (59 MB) Systeemvereisten: Pentium III processor 600MHz of hoger. Windows XP/Vista/7/8 (32bits/64bits). Max. 400 MB beschikbare schijfruimte.
Onze praktische tools en calculatoren geven je meer inzicht in je energieverbruik én ze helpen je om besparingen te realiseren.
Met het beantwoorden van enkele eenvoudige vragen komt u meer te weten over mogelijke besparingen in uw fabriek. Het is zo eenvoudig als het eruit ziet.
Deze tool geeft voor elk van de verschillende factoren (magneetventielen, luchtstroom, actuatoren, etc.) mogelijke besparingen in euro's en de ROI.
Ontdek hoeveel lucht u verliest op basis van de diameter van de lekkage-opening.
Besef hoeveel uw aandrijvingssysteem kost.
Onze online besparingscalculators vertellen u hoeveel euro’s u bespaart door het installeren van SMC energie-oplossingen, zoals VXE ventielen, VMG blaaspistool, AS-R/AS-Q snelheidsregelventielen, ZK2 vacuüm unit en VEX-X115 stand-by ventielen.
Kijk hoeveel u kunt besparen met onze energiebesparende ventielen van de VXE serie.
Kijk hoeveel u kunt besparen met onze blaaspistolen van de VMG serie.
Controleer de besparingen die u realiseert door gebruik van onze luchtbesparende snelheidsregelventielen.
Controleer de besparingen die u realiseert door gebruik van ons stand-by ventiel.
Controleer de besparingen die u realiseert door gebruik van onze ZK2*A vacuümunit.