Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Air gripper selector

Wees voorbereid op pick & place uitdagingen

De handling van werkstukken in verschillende soorten en maten is een voortdurende uitdaging in iedere toepassing. SMC biedt u een breed assortiment pneumatische grijpers: miniatuurversies of lange slag, van twee tot vier vingers, parallel of met hoekopening. Zo voldoen we aan al uw behoeften en garanderen we de efficiëntie, snelheid en betrouwbaarheid van uw productieprocessen.

Met behulp van de Air Gripper Selector ontdekt u welk type pneumatische grijper u nodig heeft, eenvoudigweg door het invoeren van enkele gegevens vanuit uw toepassing.

Start mijn selectie

Software technische details: Air gripper selector

Wellicht vindt u dit ook nuttig

Wilt u meer informatie over pneumatische grijpers van SMC?

Bekijk onze online productcatalogus en ontdek het ruime assortiment.

  • Series Included

  • How to proceed

  • System requirements

Series Included

MHZ2: Parallelle pneumatische grijper (2 vingers)
MHF2: Pneumatische grijper met laag profiel (2 vingers)
MHL2: Parallelle pneumatische grijper / brede versie (2 vingers)
MHR: Roterend aangedreven pneumatische grijper (2 vingers, 3 vingers)
MHK2: Pneumatische grijper met wignok bediende sledegeleiding (2 vingers)
MHS: Parallelle pneumatische grijper (2 vingers, 3 vingers, 4 vingers)
MHC2: Pneumatische grijper, hoekversie (2 vingers)
MHT2-Z: Pneumatische grijper, kniehevelversie (2 vingers)
MHY2: Pneumatische grijper, 180° hoekversie, nokversie (2 vingers)
MHW2: Pneumatische grijper, 180°hoekversie, tandheugelversie (2 vingers)
 

How to proceed

  1. De door de software berekende afmetingen en resultaten kunnen afwijken van de werkelijke prestaties van de apparatuur.
  2. Als u apparatuur gebruikt die door deze software wordt voorgesteld, lees dan altijd de veiligheidsvoorschriften, voorzorgsmaatregelen, specifieke productvoorzorgen en specificaties in de handleiding van de apparatuur.
  3. Deze software en de producten die deze bevat, kunnen worden veranderd zonder voorafgaande kennisgeving.
  4. SMC geeft geen garanties voor de kwaliteit van deze software of de juistheid van afmetings- en berekeningsresultaten die deze software oplevert.
  5. SMC is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, veroorzaakt door het gebruik van deze software.

System requirements

The following browsers/versions are recommended for using the web version:

  • Google Chrome 77.0 or higher versions.
  • Mozilla Firefox 70.0 or higher versions.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 or higher versions.
  • Microsoft Edge 17 or higher versions.
  • Safari 11.0 or higher versions.