Wilt u voorkomen dat u te veel tijd verliest bij het bekijken van talloze catalogi en hun specificaties ?
Als het antwoord ja is hebben wij wat u zoekt. Onze ventielconfigurator biedt u de oplossing die het beste bij u past op een zeer eenvoudige manier.
In deze configurator bieden wij u verschillende opties om te bereiken wat u maar wilt, u kunt uw selectie maken op serie, op productspecificaties of op verschillende onderwerpen, waaronder industrieën, systemen of door een aantal speciale functies, waaronder energiebesparing, snelle respons en lage lekkage .
Eenvoudig te gebruiken om het kiezen voor u gemakkelijker te maken.
JSXFA:Pulse Valve (Valve for Dust Collector)
LVM:Compact Direct Operated 2/3 Port Solenoid Valve for Chemical Liquids
LVMK:Direct Operated 2/3 Port Isolated Valve
SGC:Coolant Valve
SGH:High Pressure Coolant Valve
SX10:High Speed 2 Port Valve
VCH:5.0 MPa Pilot Operated 2/3 Port Solenoid Valve
VDW:Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve
VDW-XF:Compact/Lightweight 2 Port Solenoid Valve for Water and Air
VNA:Process Valve/2 Port Valve for Compressed Air and Air-hydro Circuit Control
VNB:Process Valve/2 Port Valve for Fluid Control
VND:Steam Valve/2 Port Valve (2 Way Valve) for Steam
VQ:Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve for Dry Air
VX2:Direct Operated 2 Port Solenoid Valve
VX3:Direct Operated 3 Port Solenoid Valve
VXA:Direct Air Operated 2 Port Valve
VXA3:Direct Air Operated 3 Port Valve
VXB:Angle Seat Valve/Air Operated Type
VXD:Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve
VXE:Energy Saving Type 2 Port Solenoid Valve
VXF:2 Port Solenoid Valve For Dust Collector
VXFA:2 Port Air Operated Valve For Dust Collector
VXH:Diaphragm Type Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve for High Pressure
VXK:2 Port Solenoid Valve with Built-in Y-strainer
VXS:Zero Differential Pressure Type/Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve
VXZ:Zero Differential Pressure Type/Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve