Met onze verschillende softwaretoepassingen kun je het optimale ontwerp voor je te bouwen machine vooraf helemaal doorrekenen.
Hieronder vind je een selectie praktische e-tools.
Ondersteuning tijdens het ontwerpen van uw pneumatisch circuit. Optimaliseer de afmetingen en het verbruik van uw pneumatische componenten.
Kies de juiste oplossing voor uw veiligheidstoepassing. Maak gebruik van onze TÜV-gecontroleerde oplossingen conform ISO13849 en verminder uw kosten.
Download bibliotheken van CAD-modellen met de meest gebruikelijke items in het meest voorkomende formaat (STEP AP214).
Stem onze producten af op je behoeften.
Krijg precies de luchtkwaliteit die u nodig heeft. Niet meer, niet minder. Bepaal uw mix en bouw uw specifieke FRL-unit.
Ontwerp het ventieleiland dat voldoet aan de eisen van uw toepassing met onze veelzijdig inzetbare flexibele SY-ventielen, ons ruimte-eficiënte JSY magneetventiel of andere krachtige ventielen, zoals de VQC- en SV-serie.
Pas onze ISO-, compacte- en geleidecilinders aan uw specifieke behoeften aan. Aanpassen van het uiteinde van de zuigerstang of van de positie van het centrale draaipunt en de gewenste accessoires toevoegen.
Efficiëntie boven alles. Selecteer de juiste afmetingen en componenten voor je toepassing.
Zorg voor de juiste luchtkwaliteit bij de juiste afmetingen. Voer 5 parameters in en de keuzehulp zal de beste afmetingen voor u kiezen.
Verhoog uw efficiëntie met een luchttank in de juiste afmetingen. Wij helpen u met uw keuze.
Vind in slechts drie stappen uw optimale drukversterker en vergroot de efficiëntie door alleen de druk voor één specifieke toepassing te verhogen.
Gegarandeerd de ideale oplossing voor uw specifieke toepassing met de juiste cilinder van SMC.
Zorg voor een soepel proces. Kies eenvoudig de impactkracht, werkingsrichting, het krachttype en de vorm van de belasting en u bent verzekerd van de beste schokdemper.
Selecteer de optimale pneumatische roterende actuator voor uw opspan-, draai- of verplaatstoepassing.
Kies de juiste pneumatische grijper in vier simpele stappen en vind altijd de meest geschikte grijper.
Kies de meest krachtige klemcilinder voor klemtoepassingen. Wij helpen u met het selecteren van de juiste afmetingen.
Kies de juiste elektrische oplossing voor uw toepassing en bereken de prestaties onder verschillende bedrijfscondities.
Ontwerp een optimaal vacuümcircuit, inclusief zuignappen, ejectoren, leidingen, stuurventielen, toevoer, ontluchtings- en smoorventielen en vacuümcontrole-units.
Vind oplossingen voor uw dagelijkse eisen voor vloeistofregeling in het SMC-assortiment.
Waarborg de efficiëntie en topprestaties van uw machine. Vind uw juiste Thermo Chiller in ons uitgebreide assortiment van Thermo Chillers: Alles in 3 eenvoudige stappen.
Als u op zoek bent naar een luchtverzorgingssysteem dat u kan helpen om de vereiste kwaliteit van uw proces te realiseren, is onze Air Filter Selector hiervoor de juiste tool.
De Air Treatment Unit Selector helpt u om op basis van uw eisen de geschikte FRL-unit te vinden.
Samen met SMC de opzet van uw flow-drukschakeling uitwerken. In deze tool krijgt u specifieke instructies tijdens het configureren, zodat u profiteert van alle functionaliteit van onze schakelaars.
Jouw toolbox voor veiligheidsoplossingen
Monitor, registreer en visualiseer gegevens van uw AMS20/30/40/60.
Wij ondersteunen je ook tijdens het ontwerpproces. Teken pneumatische en elektrische schema's met onze software.
Alle symbolen die u nodig heeft om uw pneumatische circuit in .dxf-indeling te ontwerpen. Blader door de symbolen en download eenvoudig het symbool dat u nodig heeft.
Teken uw pneumatisch circuit snel en eenvoudig. Alle pneumatische symbolen in het programma zijn gekoppeld aan actuele producten van SMC.
Optimaliseer het ontwerp van uw pneumatisch en elektrische schema's. De software omvat een uitgebreide productenbibliotheek en is gekoppeld aan onze online productcatalogus.
Vereenvoudig je ontwerp met onze CAD-catalogus en integraties. Daarmee ontwerp je onafhankelijk, welk CAD-systeem je ook gebruikt: Solidworks, CATIA of ieder ander type dat je nodig hebt.
Beheer alle instellingen en monitor de operationele status.
Uw HRR instellen en monitoren.
Handmatige berekeningen zijn niet langer nodig. Bereken eenvoudig het luchtverbruik, de drukval, massatraagheidsmomenten en nog veel meer.
Krijg inzicht in het energieverbruik van uw pneumatische apparatuur, zodat u het luchtverbruik kunt optimaliseren en kunt gaan besparen op uw energiekosten.
In twee eenvoudige stappen berekenen: vul- en leegtijd of vat-naar-vattijd. Zo stelt u moeiteloos uw energie-efficiënte opslagsysteem samen.
Verkrijg de waarden van het maximum en minimum luchtdebiet van een werkcyclus, evenals het totale luchtverbruik van het pneumatische circuit per cyclus.
Bereken het debiet, de drukkenmerken en de sonische geleiding van uw lucht, damp, gas of vloeistofcircuit.
Voorkom undersizing, oversizing en onmogelijke oplossingen. Wij berekenen het resulterende massatraagheidsmoment of zwaartepunt voor u bij virtuele plaatsing van meerdere belastingen.
Zet de informatie over vochtigheid om van relatieve vochtigheid naar atmosferisch dauwpunt of drukdauwpunt en bereken de afvoer per tijdseenheid of volume.
Meet de drukval of maximum flowsnelheid van een leiding om vast te stellen of haar afmetingen correct zijn, opdat de installatie naar behoren functioneert.
Bereken de luchtkenmerken wanneer druk-, temperatuur-, luchthoeveelheid- of statusveranderingen in de lucht optreden.