Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ITVH, elektro-pneumatisch hogedrukreduceerventiel, 3,0 MPa

  • Instelbaar drukbereik: 0,2 tot 2,0 MPa.
  • Maximale toevoerdruk: 3,0 Mpa.
  • Maximaal debiet: 3000 l/min (ANR).
  • Stroomverbruik: 3 W of minder.
  • Stabiliteit: ±1% F.S.

Configure your product

ITVH2020-
Ingangssignaal
Monitoruitgang
Pipe Thread
Poortgrootte
Beugel
Kabelconnector
Drukweergave-eenheid