Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Elastische vinger voor grippers – MH-X7654

Ongeëvenaard aanpassingsvermogen

  • Omarm veelzijdigheid – Geavanceerde elastische materialen maken grip op alle werkstukken mogelijk
  • Past aan naar elke toepassing – Verschillende materialen om aan jouw eisen te voldoen, EPDM en FDA-conform siliconenrubber
  • Zorgen voor nauwkeurige handling – Dankzij het slanke en lichtgewicht ontwerp kunnen dicht opeengepakte werkstukken worden opgepakt
  • Hoge gevoeligheid – Elastische vinger met grote flexibiliteit om breekbare voorwerpen niet te beschadigen. De vinger past zich perfect aan naar de grootte van het werkstuk.

En veel meer

  • Verschillende vingermaterialen:
    • EPDM (ethyleenpropyleenrubber): hoge slijtvastheid
    • Siliconenrubber: FDA-conform
  • Slank ontwerp, slechts 3 mm
  • Effectief grijpoppervlak: 58 x 60 mm
    • Kan in 2 verschillende richtingen worden gemonteerd om perfect aan te passen aan de applicatie
  • Temperatuurbereik:
    • EPDM: -20 tot 150 ºC
    • Silicone: -30 tot 200 ºC.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 1 van 1 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Manuals

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

MH-AT1A090080-X7654
Materiaal