Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Pilootgestuurd magneetventiel met hoge snelheid - DXT1215

Op volle kracht vooruit

  • Bereik snelle cilinderbewegingen - responstijd ON bij 2,5 ms en OFF bij 3 ms
  • Gebruik 'm in krappe ruimten - compacte afmetingen: 91,5 x 16 x 34 mm
  • Zorg voor uitstekende bescherming tegen water - IP67-behuizing.

En veel meer

  • 3- of 5-poort ventiel
  • Debiet tot 346 l/min (ANR)
  • Energieverbruik: 1,5 W (met energiebesparend circuit)
  • Elektrische ingang: M8-connector.

Configure your product

 
Spoel
Spanning
Kabellengte
Lampje en overspanningsbeveiliging
4A, 2B Port Size, Thread Piping
schroefdraadtype
Maatwerk