Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

2-layer Fluoropolymer Polyurethane Tubing - TUL

Zacht aan de buitenzijde, maar resistent van binnen

  • Voer chemicaliën aan zonder flexibiliteit op te geven - externe laag van polyurethaan, interne laag van fluorpolymeer
  • Identificeer uw schakelingen - varianten in 4 kleuren.

En veel meer

  • Toepasbare slang O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
  • Max. werkdruktemperatuur: 80 °C
  • Varianten in 4 kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 7 van 7 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

TUL-
Grootte
Kleur
Rollengte