Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Dubbellaags fluorpolymeer polyurethaan slang – TUE

Milieuvriendelijk en flexibel

  • Bestand tegen agressieve omgevingen zonder aan flexibiliteit in te boeten – Buitenste fluorpolymeerlaag en binnenste polyurethaanlaag
  • Bestand tegen lasspatten – Bestand tegen vlammen (gelijk aan UL-94 Standaard V-0)
  • Identificeer je circuits – Vier kleurvariaties.

And much more

  • Toepasbare slang O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
  • Max. werkdruktemperatuur: 80 °C
  • Varianten in 4 kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.