Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Dubbelkanaals thermo chiller - HRL

Eén in plaats van twee

  • Profiteer van het regelen van twee vloeistofkanalen met één chiller
  • Verminder uw kosten – drievoudige frequentieregeling vermindert het energieverbruik met 30% (vergeleken met een chiller zonder frequentieregeling)
  • Perfect voor gebruik in de batterij-industrie – watergekoelde koelingsversie
  • Geniet van het veelzijdige gebruik en de zichtbaarheid – touch-scherm met numeriek keypad, meldingen bij alarm en onderhoud, temperatuur wave-form wordt getoond.

En veel meer

  • 2-kanalig cirkulationskylare. Luft- och vattenkyld
  • Kylkapacitet:
    • Luftkyld: CH1: 9 kW till 37 kW; CH2: 1 kW
    • Vattenkyld: CH 1: från 10 till 21,5 kW; CH 2: 1 kW
  • Temperaturstabilitet: CH1: ±0,1 ºC; CH2: ±0,5 ºC
  • Inställbar temperatur: CH1: 15 till 25 ºC; CH2: 20 till 40 ºC
  • Trippel frekvensstyrning
  • Touch-skärm
  • Med värmefunktion och diagnostik.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection