Productcatalogus
De ISE20-serie bestaat uit zeer nauwkeurige digitale drukschakelaars waarmee de populairste ISE-kenmerken op een vereenvoudigde manier kunnen worden geselecteerd. Dit is het eerste ISE-model dat met een driekleurig display met 3 schermen werkt. Op het hoofdscherm worden op elk moment de meetwaarden in het rood of het groen weergegeven, terwijl de twee subschermen het instellingslabel en de numerieke waarde ervan in het oranje kunnen weergeven. ISE20 noteert met 25 mA het laagste stroomverbruik in de ISE-familie. Verder werd de vertraging tussen de ontvangst van de insteldrukwaarde en de schakelaarsuitgang tot 2,5 ms teruggebracht. ISE20 is CE- en RoHS-conform en is voorzien van een behuizing die aan de IP40-eisen beantwoordt.
De compacte digitale drukschakelaar uit de ISE10-serie werd ongeveer 50 % lager gemaakt in vergelijking met de ISE30A. Dankzij de kopieerinstellingsfunctie kunnen tot 10 slave-sensoren gelijktijdig worden ingesteld. Opties zijn onder meer directe montage, paneelmontage of DIN-railmontage en de keuze uit 2 fitwerkrichtingen.
Met de digitale drukschakelaars uit de PSE-serie kan de druk op afstand worden geregeld. De drukschakelaars uit de PSE540-serie zijn compact en licht, zodat de sensor kan worden gemonteerd op de plaats waar hij nodig is. Door het gebruik van roestvast staal voor alle natte onderdelen kan de PSE560-druksensor in een brede verscheidenheid aan gas- en mediumtoepassingen worden ingezet.
De elektronische drukschakelaar voor luchtcontrole uit de PS1-serie is beschikbaar voor overdruk- en vacuümtoepassingen. PS1-drukschakelaars zijn uiterst compact en licht. De standaarduitvoering meet 13 x 10 x 30 mm (B x H x L) zonder aansluitingsonderdeel. Een tweedraadsschakelaar is toepasbaar voor de NPN- of PNP-uitgang.
Onze nieuwe digitale drukschakelaar uit de ZSE40 A(F)/ISE40A-serie is gebaseerd op onze succesvolle ZSE/ISE 40-serie, is voorzien van een tweekleurige display en presteert nog beter dan zijn voorganger. Hij is voortaan beschikbaar met dubbele open-collectoruitgangen van het NPN- of PNP-type of kan met een extra analoge uitgang (spanning of stroom) worden uitgerust. Dankzij de verbeterde sensorkopieerfunctie kunt u voortaan ook tijdens het instellen van de master gelijktijdig tot 10 slave-monitors instellen. U volgt hierbij een eenvoudige procedure in drie stappen en kunt een wachtwoord instellen, waardoor potentiële fouten, lange insteltijden en ongewenste manipulatie in de toekomst tot een minimum kunnen worden beperkt. Verdere kenmerken van de CE-, UL/CSA- en RoHS-conforme ZSE40 A(F)/ISE40A zijn onder meer een energiebesparende functie, waarmee het verbruik in sommige gevallen met 20 % kan worden teruggedrongen, verscheidene fitwerkopties en mogelijkheden voor directe montage of paneelmontage.
Toen R&D-ingenieurs bij toonaangevende automatiseringsexpert SMC de vraag kregen om een compacte hogedrukschakelaar met een ingebouwde grote display te ontwerpen waarmee zowel het koelmiddel als hydraulische media konden worden gemonitord, ontwikkelden ze de nieuwe ISE 70/75-serie, het perfecte antwoord op die vraag. Deze krachtige en toch lichte drukschakelaars vormen een doeltreffende uitbreiding van het aanbod drukschakelaars van SMC en zijn in drie opties beschikbaar: de ISE 70 voor gebruik met lucht of inerte en onbrandbare gassen – waarbij een nominaal instelbaar drukbereik tussen -0,1 en 1 MPa wordt gemonitord – en het ISE 75- en het 75H-model voor gebruik met media waarbij een nominale ingestelde druk tot respectievelijk 10 MPa en 15 MPa vereist is. Met de gegoten aluminium body's en 4 instelregelopties kan de werkingsstatus snel worden bekeken op de duidelijk zichtbare tweekleurige displays met 10 mm hoge tekens. Deze schakelaars zijn beschikbaar met 2 of 1 uitgangen, Rc-, NPT- of G1/4-poortschroefdraadopties en met vaste of selecteerbare MPa- of PSI-drukweergaven. Ze zijn zowel CE- als UL/CSA-conform en hun behuizingen beantwoorden aan de IP67-normen, waardoor ze de ultieme oplossingen vormen op het vlak van hogedrukregeling.
De IS10-drukschakelaar van SMC is 16 % lichter en 11 % kleiner dan de IS1000. De IS10 is RoHS-conform en CE-gemarkeerd. Het instelbare drukbereik bedraagt 0,1 tot 0,4 MPa (optioneel 0,1 tot 0,6 MPa). Ook verkrijgbaar zijn de IS10M (drukschakelaar met afstandstuk) en de IS10E (drukschakelaar met leidingadapter).
Pneumatische drukschakelaars uit de IS3000-serie kunnen worden gebruikt voor kleine elektrische lasten van 10 mA, zoals relais en programmeerbare controllers. IS3000 drukschakelaars werken met een hoge frequentie van 1 cyclus/s en hebben dankzij de zuigerconstructie een levensduur van 10 miljoen cycli. Het instelbereik varieert van 0,1 tot 0,7 MPa.
De ISA-serie bestaat uit contactvrije luchtspleetsensoren voor toepassingen waarin de aanwezigheid van werkstukken voor bewerkingen moet worden bevestigd. Door de constructie van de sensor hebben schommelingen in de toevoerdruk geen invloed op de operaties. De sensoren uit de ISA-serie zijn IP66-goedgekeurd en zijn stofdicht en druipwaterdicht.
De ISE1-serie bestaat uit compacte overdrukschakelaars die beschikbaar zijn met één enkele instelling met hysterese-afstelling, een dubbele instelling/dubbele-uitgangstype of een analoge-uitgangstype met hysterese-afstelling. De ISE1-drukschakelaars zijn licht en door de optionele plug-inconnector verloopt de bedrading gemakkelijk en eenvoudig.
De ISE2-serie bestaat uit compacte drukschakelaars (voor overdruk), die met ZX- of ZR-vacuümsystemen kunnen worden geïntegreerd. De drukschakelaars uit de ISE2-serie hebben een snelle reactietijd van 10 ms en door het gebruik van de insteekkoppelingsoptie verloopt de bedrading gemakkelijk en eenvoudig.