Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Drukschakelaar voor algemeen gebruik, ISG

  • Toepasbare media: non-corrosief water/lucht/vloeistof/inert gas en media die roestvast staal 316 niet aantasten, bijv. stoom
  • Drukbereik: van -100 kPa tot 1,0 MPa
  • Herhaalnauwkeurigheid: ±3%F.S.
  • Elektrische ingang, type doorvoertule
  • IP40 of IP44.