Productcatalogus
Klanten die op zoek zijn naar een compact en licht ventiel met een hoog debiet voor het sturen van procesventielen of actuatortoepassingen, hoeven niet langer meer te zoeken. Na uitgebreid onderzoek en ontwikkeling introduceerde SMC, de wereldwijd toonaangevende fabrikant van automatiseringsoplossingen, hun recentste V100-serie met enkele van de meest geavanceerde magneetventielen die momenteel op de markt beschikbaar zijn. Deze magneetventielen werden ontworpen met een revolutionair magnetisch circuit en afdekking en vallen verder op door hun bewerkingsvrije en milieuvriendelijke constructie, waarbij de kracht van de spoel met 160 % werd verhoogd. Bovendien kunnen klanten energie besparen dankzij het progressieve lage stroomverbruik van het ventiel. De standaardversie verbruikt slechts 0,36 W – wat 76 % minder is dan bij vergelijkbare ventielen – terwijl de energie efficiënte-uitvoering genoeg heeft aan 0,1 W, waarmee in sommige gevallen zeer sterke besparingen van 93 % ten opzichte van bestaande producten kunnen worden gerealiseerd. De V100-serie is beschikbaar met 3, 5, 6, 12 en 24 V DC-opties en de modellen hebben een ventielsteek van amper 10 mm en een totale hoogte en lengte van respectievelijk 24,7 mm en 27 mm. Hierdoor behoren zij allicht tot de kleinste pneumatische ventielen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Met een gewicht van amper 12 g en debieten tussen 8,4 en 24 l/min vormen zij de perfecte oplossing voor toepassingen waarin ruimte, prestaties en het gewicht van de component van essentieel belang zijn.
De SY-serie vormt een grote vooruitgang op het vlak van de prestaties van ventielen, waardoor voor uw specifieke eisen kostenefficiënte oplossingen beschikbaar worden. De serie bestaat uit compacte en energiezuinige oplossingen met een hoog debiet. De SY-modellen zijn beschikbaar in versies met bodypoorten en met montage op een basisplaat en kunnen afzonderlijk of op een ventieleiland gemonteerd worden gebruikt.
Removed due to no functionality enabled detected
De VV061-serie bestaat uit een directe aangestuurd 3-weg magneetventiel dat werd ontworpen voor 4 en 8 stationunits met een geïntegreerd compact ventieleiland, ventiel, printplaat, basis en koppelingen die allemaal samen één compacte unit vormen. Het model uit de VV061-serie kan als optie met een energiebesparend circuit worden uitgerust, dat kan worden gebruikt voor continue werking op lange termijn. Deze unit is beschikbaar met een one-touch-koppeling of een slangpilaar en een optionele connectorkabel die 300, 600 of 1000 mm lang kan zijn.
Op vraag van de elektronische en halfgeleidersindustrie naar een compact ventieleiland met integrale 3-poort magneetventielen, kondigen we met trots de introductie aan van de geïntegreerde ventieleilandunits uit onze nieuwe VV100-serie. Onze R&D-ingenieurs ontwikkelden deze met het oog op ruimtebesparingen en gebruiksgemak en integreerden daarbij op een slimme manier twee enkele 3-poort magneetventielen in elk ventielstation, zodat ze de totale afmetingen van de unit konden beperken. Door de toepassing van dit unieke kenmerk kunnen VV100-ventieleilandunits nu tot 146,4 mm lang worden gebouwd, door de lengte van de trekstang van het ventieleiland te veranderen en het aantal plug-in- (D-sub-connector) of bedrade ventielstations toe te voegen of te verwijderen. Er werd ook rekening gehouden met de mogelijkheden op het vlak van de energiebesparing: er kunnen voortaan ook individuele ventielen met een energiebesparend circuit worden besteld, waardoor het standaardverbruik van 0,4 W nog verder kan worden gedrukt tot amper 0,15 W bij gebruik van het continu werkende model. En doordat elk ventiel handmatig kan worden uitgeschakeld, kunnen onderhoudswerken te allen tijde in veilige omstandigheden worden uitgevoerd. De modellen uit de VV100-serie zijn zowel voor directe montage als beugelmontage geschikt en werken ook met verscheidene fitwerkmaten, waaronder onze miniatuur-one-touch-koppelingen van 2 mm.
De S070-serie bestaat uit supercompacte direct werkende 3-poort magneetventielen die voldoet aan de miniaturisatiebehoeften van analyzers, medische apparatuur en apparatuur die wordt gebruikt bij de productie van halfgeleiders. S070-magneetventielen zijn uiterst licht (5 g voor een ventiel van het enkele type) en het werkingsgeluid bedraagt 38 dB(A) of minder. Hiermee kan het aantal stations gemakkelijk worden verhoogd of verlaagd (stapelbasis). Het ventiel is 7 mm breed.
Grote doorstroomcapaciteit ondanks de compacte afmetingen.Laag stroomverbruik.Geschikt voor gebruik in vacuümtoepassingen.1 ventiel, 6 functies. (universele poortaansluiting)De selectieve poortaansluiting biedt 6 ventielfuncties,zoals N.C.-ventiel, N.O.-ventiel, verdeelventiel, selectieventiel, enz.Een ventiel in een ventieleiland kan gemakkelijk worden omgezetvan een N.C.-ventiel naar een N.O.-ventiel door gewoon het schakeldeksel te draaien.
Removed due to no functionality enabled detected
Het direct aangestuurde 4-poort schotelmagneetventiel uit de VQD1000-serie biedt een grote doorstroomcapaciteit in een compacte en lichte body. Hiermee zijn vacuümtoepassingen (tot -100 kPa) mogelijk. De componenten van de VQD1000-ventielen die met medium in contact komen, zijn allemaal kopervrij. De modellen uit de VQD-serie bieden een opmerkelijk snelle en stabiele reactietijd.
Universele poortaansluiting.Beschikbaar voor N.C.-ventiel, N.O.-ventiel, verdeelventiel, selectieventiel, enz.Nl/min: 196.Compact/breedte 18 x lengte 63 (mm).Laag verbruik 4 W.DC (standaard).2 W DC (lage-wattageversie).Toepasbaar voor vacuümgebruik – 101,2 kPa.Kopervrije specificaties standaard.De delen die in contact komen met media bevatten geen koper, zodat het standaardproduct ongewijzigd kan worden gebruikt.
De VK3000-serie is een 5-poort magneetventiel, met een direct bestuurd schotelventiel met rubberafdichting. Modellen uit deze serie beantwoorden aan de kopervrije specificaties, omdat alle onderdelen die in contact komen met media van kopervrije materialen zijn gemaakt. De VK3000-serie bestaat uit compacte ventielen (18 mm breed en 68 mm lang), die beschikbaar zijn in versies met bodypoorten of met montage op een basisplaat.